Publier vos produits
LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
  • 2 ch.
  • Décharge 1 1/4"

Les pompes broyeuses Omnivore® de la série LSG200 de Liberty répondent aux besoins exigeants des applications d'égouts commerciales et résidentielles où la capacité de traitement des solides difficiles est cruciale. La série LSG200 dispose d'un système de coupe supérieur en acier inoxydable 440 trempé-Rockwell C 58, pour cisailler les solides en petites particules avant d'être transmis à la décharge par la turbine sous haute pression. Les applications incluent les maisons individuelles ou les groupes de maisons, les motels, les écoles, les centres commerciaux, les développements au bord du lac et les systèmes nécessitant un pompage des eaux usées à haute pression. Que vous remplaciez une pompe broyeuse existante ou que vous personnalisiez un nouveau système d'égouts, l'Omnivore® peut être emballé dans n'importe quel nombre de tailles de réservoir. (Pour un système complet, veuillez consulter les modèles 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 ou consulter Liberty pour plus d'informations sur un système assemblé en usine personnalisé utilisant l'Omnivore®.)


Fonctionnalités

L'Omnivore® de Liberty est la plus récente pompe broyeuse de 2 hp de l'industrie avec la nouvelle technologie V-Slice® Cutter. Cette nouvelle innovation fournit plus de coupes par révolution pour des performances de broyage supérieures dans les applications exigeantes des eaux usées. Le système de coupe en acier inoxydable durci fournit plus de 300 000 coupes par minute et déchiquette de manière agressive les jeans, les chiffons d'atelier, les couches, les serviettes hygiéniques et autres solides difficiles en une bouillie fine. Une conception de volute ouverte unique élimine le courant d'eau de coupe, améliorant le flux des solides et réduisant le blocage potentiel de matériau dans la volute. Les autres caractéristiques comprennent un corps en fonte monobloc, un cordon d'alimentation à déconnexion rapide, une turbine en acier inoxydable et des joints d'arbre doubles. Les condensateurs font partie intégrante de la pompe, éliminant ainsi le besoin d'un panneau de commande coûteux. Des systèmes complets de broyeurs pré-assemblés sont disponibles et couverts par la garantie limitée de 3 ans de Liberty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-lsg200seriesomnivore
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes