Publier vos produits
LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

Traduit par Google,
  • 2 ch.
  • Décharge 1 1/4"

Les pompes broyeuses Omnivore® à 2 étages de la série LSGX de Liberty répondent aux besoins exigeants des applications d'égouts commerciales et résidentielles où la capacité de traitement des solides difficiles est cruciale. Le LSGX est doté d'un système de coupe supérieur en acier inoxydable 440 trempé-Rockwell C 58, pour cisailler les solides en petites particules avant de les faire passer à la décharge. La conception à 2 étages fournit une haute pression avec des capacités de tête maximales jusqu'à 185 pieds. Cette performance permet l'installation d'un broyeur de conception centrifuge là où seules des conceptions à cavité progressive étaient auparavant utilisées. Les applications incluent les maisons individuelles ou les groupes de maisons, les motels, les écoles, les centres commerciaux, les développements au bord du lac et les systèmes nécessitant un pompage des eaux usées à haute pression. Que vous remplaciez une pompe broyeuse existante ou que vous personnalisiez un nouveau système d'égouts, l'Omnivore® peut être emballé dans n'importe quel nombre de tailles de réservoir. (Pour un système complet, veuillez consulter les modèles 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 ou consulter Liberty pour plus d'informations sur un système assemblé en usine personnalisé utilisant l'Omnivore®.)


Fonctionnalités

La pompe broyeuse à 2 étages LSGX Omnivore® est dotée de la technologie brevetée V-Slice® Cutter. Cette nouvelle innovation fournit plus de coupes par révolution pour des performances de broyage supérieures dans les applications exigeantes des eaux usées. Le système de coupe en acier inoxydable durci fournit plus de 370 000 coupes par minute et déchiquette de manière agressive les jeans, les chiffons d'atelier, les couches, les serviettes hygiéniques et autres solides difficiles en une bouillie fine. Une conception de volute ouverte unique élimine le courant d'eau de coupe, améliorant le flux des solides et réduisant le blocage potentiel de matériau dans la volute. Les autres caractéristiques comprennent un corps en fonte d'une seule pièce, un cordon d'alimentation à déconnexion rapide, des roues jumelées en acier inoxydable et des joints d'arbre doubles. Les condensateurs font partie intégrante de la pompe, éliminant ainsi le besoin d'un panneau de commande coûteux. Des systèmes complets de broyeurs pré-assemblés sont disponibles et couverts par la garantie limitée de 3 ans de Liberty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-lsgx200seriesomnivore
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes