Publier vos produits
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

Traduit par Google,
1 CV
Décharge 2"

Système duplex compact - conçu pour les applications d'égouts résidentiels.
Parfait pour les ajouts de salle de bain au sous-sol et les projets de rénovation.

Traits:
  • Bassin et couvercle en polyéthylène compact et résistant. Listé IAPMO, réussit le test de pile de 10'
  • Capacité de 46 gallons
  • Le système peut être installé au-dessus ou au-dessous du niveau du sol
  • Deux pompes fournissent un service sécurisé et ininterrompu
  • La technologie de coupe V-Slice® brevetée déchiquette les solides difficiles tels que les produits féminins, les chiffons, les serviettes et les lingettes qui peuvent bloquer les pompes de traitement des solides
  • Couvercle facile d'accès avec la technologie QuickTree® - permet un retrait et un entretien rapides du flotteur
  • Le système comprend un contrôleur PDC duplex et une alarme
  • Couvercle sécurisé à 16 boulons - standard sur tous les modèles
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-provore680duplex
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes