Publier vos produits
48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

Traduit par Google,
Pompes broyeuses 2 hp assemblées en usine Système de 48 po de diamètre Les systèmes quadplex préconçus de la série QE sont expédiés rapidement (2 jours en général). Ces réservoirs de 48 po de diamètre sont disponibles avec plusieurs options de profondeur. Le fonctionnement redondant offre une meilleure option de secours. Le système est facilement modifié pour faire fonctionner deux pompes à la fois pour des débits minimaux. Option rentable par rapport à 2 broyeurs plus grands de 5 hp. Des modèles BIM et des spécifications techniques sont disponibles pour ces systèmes. - Voir plus sur : http://www.libertypumps.com/Product/Q4884 -Série#sthash.N72NeVFX.dpuf
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-quadplex-q4884
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps