Publier vos produits
XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

Traduit par Google,
  • 3/4 CV
  • Décharge 2" ou 3"
  • Manipulation de solides 2"

La pompe à eaux usées en fonte de la série XLE70 de Liberty est une pompe antidéflagrante destinée à être utilisée dans des zones dangereuses. Il est certifié Classe 1, Division 1 Groupes C & D et Classe 1, Zone 1 et Groupe IIA et IIB. Fournit une double décharge de 2" ou 3", une manipulation des solides de 2" et une turbine en fonte semi-ouverte à 2 palettes. Une turbine en bronze est facultative pour ce modèle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-xle70
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis