Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.
CARACTÉRISTIQUES
Puissance de la porte
Puissance de trafic élevé - Les opérateurs de portail de barrière alimentés en courant continu LiftMaster® avec batterie de secours maintiennent la circulation fluide et offrent un accès facile à l'entrée et à la sortie 24 heures sur 24.
Sécurité élevée du trafic - La technologie de radio sécurisée multifréquence brevetée Security+ 2.0 élimine pratiquement les interférences et vous offre un accès rapide et sécurisé avec une portée et des performances améliorées.
Peut être configuré pour s'ouvrir en cas de défaillance conformément à la conformité du service d'incendie.
Fonctionnement fluide - Obtenez des années d'utilisation fiable en réduisant l'usure grâce à un démarrage/arrêt en douceur.
GARANTIE
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |