Publier vos produits
MAS Barrier Gate Operator
LiftMaster

MAS Barrier Gate Operator

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

Idéaux pour les zones à fort trafic, les opérateurs de barrière commerciale LiftMaster sont essentiels pour gérer le flux de véhicules de manière sûre et efficace.

  • Évalué pour 10 000 cycles par jour avec une vitesse d'ouverture de 0,9 seconde.
  • La batterie de secours maintient l'opérateur en marche et le trafic en mouvement même lorsque l'alimentation est coupée (batterie pouvant supporter jusqu'à 900 cycles).
  • Bras disponibles en longueur de 8 pieds seulement.
  • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de la porte

Puissance de trafic élevé - Les opérateurs de portail de barrière alimentés en courant continu LiftMaster® avec batterie de secours maintiennent la circulation fluide et offrent un accès facile à l'entrée et à la sortie 24 heures sur 24.

Sécurité élevée du trafic - La technologie de radio sécurisée multifréquence brevetée Security+ 2.0 élimine pratiquement les interférences et vous offre un accès rapide et sécurisé avec une portée et des performances améliorées.
Peut être configuré pour s'ouvrir en cas de défaillance conformément à la conformité du service d'incendie.

Fonctionnement fluide - Obtenez des années d'utilisation fiable en réduisant l'usure grâce à un démarrage/arrêt en douceur.

GARANTIE

  • Garantie armoire : 10 ans
  • Composants électroniques et mécaniques : 2 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.mas-barrier-gate-operator
  • Famille de produitsGate Operators
  • Groupe de produitsBarrier Gate Operators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
  • Description de l'Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
  • Code CSI MasterFormat 201411 12 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
  • Numéro OmniClass23-11 23 19
  • Titre OmniClassParking Gates