Publier vos produits
CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller
LiftMaster

CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller

Traduit par Google,
  • Contrôleur conçu pour une utilisation en extérieur, connecté au cloud et compatible Wi-Fi
  • Configurez soit 2 portes, soit 4 points d'accès
  • Boîtier extérieur étanche avec possibilité d'installation d'une serrure, aucun boîtier NEMA séparé requis
  • Indicateurs de santé en temps réel – Les voyants LED fournissent un retour d'information instantané
  • Option PoE pour réduire le nombre de câbles Ethernet
  • Option Wi-Fi pour une connexion sans fil à Internet
  • Communication chiffrée OSDP – garantit une transmission de données sécurisée et inviolable

Caractéristiques:

  • Installation facile
    • L'installation est désormais beaucoup plus simple. Le nouveau contrôleur d'accès intelligent offre une connectivité plug-and-play*, des boîtiers résistants aux intempéries* et des modèles de contrôleur de petite et grande taille, permettant aux intégrateurs de placer facilement le matériel exactement où il est nécessaire. Qu'il s'agisse de gérer des points d'accès situés aux extrémités opposées d'un site ou de couvrir plusieurs bâtiments, la flexibilité et la conception modulaire du système rendent les installations plus rapides, plus propres et plus économiques. *CAP4AP uniquement
  • Configurer en toute confiance
    • Créez votre solution sur mesure, sans limites. Les intégrateurs de sécurité bénéficient d'une grande flexibilité pour configurer les systèmes et répondre aux besoins de chaque propriété. Qu'il s'agisse d'une petite rénovation ou d'un déploiement à grande échelle dans plusieurs bâtiments, le panneau de contrôle d'accès intelligent prend en charge les protocoles standard du secteur, une logique d'ascenseur avancée et une extension modulaire* permettant de contrôler davantage de points d'entrée en connectant les châssis entre eux. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez évoluer encore plus loin, sans avoir à repenser l'infrastructure. *CAPXAP uniquement
  • Contrôler avec intelligence
    • Offrez un contrôle d'accès plus intelligent et plus résilient. Le contrôleur d'accès intelligent assure des diagnostics en temps réel, une communication chiffrée et une gestion dans le cloud. Les intégrateurs de sécurité peuvent désormais facilement surveiller les performances, résoudre les problèmes de manière proactive et garantir une fiabilité et une sécurité à long terme pour leurs clients.
Spécification
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • IP54 and IK07
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays (inputs to outputs mapping can be configured using Advanced Configuration feature in the myQ Community Web Portal.)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 9.25” H x 10.29” W x 2.58” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 4.82lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided) or PoE
    • Max Number of Control
      • Either 2 Doors or Access Points
    • Warranty
      • Lifetime Motor Warranty, 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap4ap-liftmaster-smart-access-controller
    • Famille de produitsAccess Control Systems
    • Groupe de produitsAccess Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit