Publier vos produits
HDSW24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Swing Gate Operator
LiftMaster

HDSW24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Swing Gate Operator

Traduit par Google,

Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

  • Idéal pour portail lourd et applications extrêmes.
  • Évalué pour les portails jusqu'à 22 pieds ou jusqu'à 2 800 lb, 4 500 lb. avec bras en option.
  • Vitesse de cycle variable de 13 à 36 sec pour une ouverture à 90 degrés.
  • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

CARACTÉRISTIQUES

Sûreté et sécurité de la porte HD

Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

Capteurs de sécurité de portail - Protégez les personnes entrant ou sortant par votre portail avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles

Connectivité de la porte HD

Surveiller et contrôler en toute sécurité - Propulsé par myQ® pour une vision et un contrôle complets des points d'accès de la communauté et des installations. Surveillez et contrôlez plusieurs communautés avec Smart Community Access. Améliorez l'efficacité et la productivité de l'entrepôt avec Smart Facility Access.**Lorsqu'il est lié à un contrôle d'accès alimenté par myQ. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® requises. Testez régulièrement le matériel et respectez les consignes de sécurité.

Communication sans fil à double porte - Synchronise le fonctionnement de la porte et élimine les tranchées coûteuses ; régler la vitesse indépendamment si nécessaire.

Alertes de porte en temps réel - Sachez quand une porte s'ouvre avec des alertes en temps réel.

Puissance de la porte HD

Vitesse de cycle variable - S'ajuste pour répondre aux besoins de l'application 13 à 36 secondes pour une ouverture à 90 degrés

Pour portails jusqu'à 22 pieds - Conçu pour les portails lourds jusqu'à 22 pieds de longueur ou jusqu'à 4 500 LBS (avec bras optionnel HDLGARM).

Fonctionnement continu - Le moteur 24VDC sans balais personnalisé de 1,5 HP fournit jusqu'à 6 millions de cycles. Boîte de vitesses personnalisée de grande taille 80.

GARANTIE

  • Garantie de l'opérateur : 7 ans résidentiel, 5 ans commercial
Spécification
  • Voltage: 120/240 VAC Single Phase

    Motor Power: 1.5 HP Peak Brushless Motor

    Battery Backup: Yes

    Soft Start / Stop: Yes

    myQ Compatibility: Yes

    Operator Duty Rating: Continuous Duty, High-Cycle, High-Temperature

    Solar: Solar-ready

    UL Usage Classification: I, II, III & IV

    Variable Speed: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.hdsw24ul-swing-gate-operator
  • Famille de produitsGate Operators
  • Groupe de produitsSwing Gate Operators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC001092
  • Nom ETIMSwing gate operator
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators