Publier vos produits
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet de sécurité à porte battante SlimLane EP offre un débit bidirectionnel élevé et une sécurité sans compromis.

    Grâce à sa conception adaptative, le tourniquet rapide SlimLane EP est conçu pour s'intégrer parfaitement à tout environnement architectural tout en permettant l'intégration de multiples périphériques.

    Doté d'une capacité de traitement élevée et d'un système de détection exclusif, le tourniquet de contrôle d'accès rapide SlimLane EP garantit un suivi précis des utilisateurs et empêche les accès non autorisés.

    Le tourniquet à portillon rapide SlimLane EP est un produit modulaire qui peut être installé sur une seule voie ou en configuration multi-voies.

    L'option de tourniquet à portillon rapide SlimLane EP est uniquement compatible avec les modèles à armoire courte (SC).

    Spécification
    • Standard Technical Characteristics (per lane)

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 10.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Slim-Lane-ep-speed-gate-turnstile
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)991
    • Largeur (mm)157.5
    • Profondeur (mm)1625
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord