Publier vos produits
SL3000UL Slide Gate Operator
SL3000UL Slide Gate Operator
SL3000UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    SL3000UL Slide Gate Operator

    Traduit par Google,

    Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

    • Idéal pour les applications à trafic intense
    • 1/2 HP évalué pour les portails de 50 pi et 1 000 lb. 1 HP évalué pour les portails de 50 pieds et 2 000 livres.
    • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

    CARACTÉRISTIQUES

    Sûreté et sécurité de la porte

    Capteurs de sécurité du portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre garage avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles.

    Prévenir les accidents - Prévenir les accidents en détectant les obstructions et en arrêtant le portail via des capteurs d'inversion inhérents.

    Security+ 2.0® - Protège l'accès à une propriété avec un signal crypté pour éliminer pratiquement les interférences et offre une portée étendue avec Security+ 2.0.

    Fonction de fermeture rapide - Empêchez tout accès non autorisé grâce à la fonction de fermeture rapide qui empêche les véhicules de talonner.

    Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

    Puissance de la porte

    Évalué pour les portails jusqu'à 50 pieds - 1/2 HP évalué pour les portails de 50 pieds et 1 000 lb. et 1 HP évalué pour les portails de 50 pieds et 2 000 livres.

    Pour les portails jusqu'à 50 pieds - 1 HP évalué pour les portails jusqu'à 50 pieds de longueur et 1 500 lb.

    Connectivité professionnelle

    Surveillance et contrôle - La puissante combinaison de la technologie myQ® innovante et du matériel fiable de LiftMaster connecte de manière transparente les points d'accès de la communauté et des installations pour une vue complète et en temps réel de plusieurs entrées sur plusieurs propriétés, ce qui améliore la sécurité et réduit la responsabilité.

    myQ Community - Avec des capacités de surveillance 24h/24 et 7j/7 et des alertes d'activité en temps réel, myQ Community est une plate-forme cloud évolutive qui vous permet de gérer et de contrôler facilement plusieurs points d'accès dans toutes les communautés de votre portefeuille à partir d'un seul tableau de bord.

    myQ Facility - Libérez la puissance des données, des informations et des rapports en temps réel avec myQ Smart Facility Access. Analysez vos portes, quais et portails commerciaux et obtenez des données opérationnelles pour mieux gérer la productivité, la maintenance, le contrôle d'accès et la conformité.

    GARANTIE

    • Garantie de l'opérateur : 7 ans résidentiel, 5 ans commercial
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sl3000ul-slide-gate-operator
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsSlide Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators