Publier vos produits
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    RSL12UL Slide Gate Operator

    Traduit par Google,

    Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

    • Batterie de secours jusqu'à 114 cycles.
    • Évalué pour les portails jusqu'à 25 pieds. et 800 livres.
    • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

    CARACTÉRISTIQUES

    Sûreté et sécurité de la porte

    Capteurs de sécurité du portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre garage avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles.

    Security+ 2.0® - Protège l'accès à une propriété avec un signal crypté pour éliminer pratiquement les interférences et offre une portée étendue avec Security+ 2.0.

    Inversion de sécurité - Lors de la détection d'un obstacle, le portail s'inverse avec le capteur d'inversion inhérent et les accessoires de sécurité surveillés inclus.

    Fonction de fermeture rapide - Empêchez tout accès non autorisé grâce à la fonction de fermeture rapide qui empêche les véhicules de talonner.

    Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

    Sync - Synchronise le fonctionnement de la porte et élimine les tranchées coûteuses ; régler la vitesse indépendamment si nécessaire.

    Puissance de la porte

    Évitez les tranchées - Éliminez les tranchées coûteuses de l'allée grâce à la communication sans fil à double portail et/ou au système prêt à l'emploi à énergie solaire.

    Pour les portails jusqu'à 25 pieds - Conçu pour les portails jusqu'à 25 pieds de longueur et 800 lb.

    Gate Battery Backup - Entrez et sortez lorsque l'alimentation est coupée grâce à la batterie de secours.

    Système prêt pour l'énergie solaire - Alimentez les portails dans les zones où l'électricité n'est pas facilement disponible avec un système ultra fiable prêt pour l'énergie solaire. S'il est installé dans une propriété résidentielle, profitez du crédit d'impôt foncier résidentiel en efficacité énergétique.

    Fonctionnement fluide - Obtenez des années d'utilisation fiable en réduisant l'usure grâce à un démarrage/arrêt en douceur.

    Connectivité professionnelle

    Surveillance et contrôle - La puissante combinaison de la technologie myQ® innovante et du matériel fiable de LiftMaster connecte de manière transparente les points d'accès de la communauté et des installations pour une vue complète et en temps réel de plusieurs entrées sur plusieurs propriétés, ce qui améliore la sécurité et réduit la responsabilité.

    myQ Community - Avec des capacités de surveillance 24h/24 et 7j/7 et des alertes d'activité en temps réel, myQ Community est une plate-forme cloud évolutive qui vous permet de gérer et de contrôler facilement plusieurs points d'accès dans toutes les communautés de votre portefeuille à partir d'un seul tableau de bord.

    myQ Facility - Libérez la puissance des données, des informations et des rapports en temps réel avec myQ Smart Facility Access. Analysez vos portes, quais et portails commerciaux et obtenez des données opérationnelles pour mieux gérer la productivité, la maintenance, le contrôle d'accès et la conformité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rsl12ul-slide-gate-operator
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsSlide Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators