Publier vos produits
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator

    Traduit par Google,

    Opérateur de barrière industrielle TECHNA

    • Conçu pour les applications à grande échelle, TECHNA Industrial propose un opérateur moderne, intuitif, léger et logique qui accélère l'installation. Ne nécessitant aucune personnalisation et compatible avec toutes les tensions d'alimentation grâce à un convertisseur triphasé supplémentaire, TECHNA Industrial permet un déploiement rapide.
    • Tranquillité d'esprit totale : Doté d'une batterie de secours standard, d'un moteur CC sans balais à haut rendement, d'un contrepoids renforcé pour un bras de 24 pouces et d'une transmission à entraînement direct conçue pour des millions de cycles, le TECHNA est conçu pour une fiabilité à long terme.
    • Conception à haute visibilité : Les LED programmables à haute visibilité sur la tour fournissent des repères visuels clairs aux conducteurs de gros véhicules, réduisant ainsi les dommages matériels et les temps d'arrêt.
    • Conçue pour faciliter l'installation, la TECHNA permet un réglage rapide de la direction du bras grâce à quelques modifications mécaniques et simplifie le raccordement des boucles et accessoires via cinq relais auxiliaires. Son système de bras modulaire permet un assemblage rapide sur site et des modifications simples, tandis que sa conception segmentée contribue à réduire les risques de dommages pendant le transport.
    • Assistance à l'installation et à l'utilisation : Notre produit bénéficie d'une vaste bibliothèque d'instructions claires et de tutoriels vidéo. Accédez rapidement aux vidéos et trouvez des conseils de dépannage utiles pour une installation et une maintenance efficaces.
    • Support à bras fixe : Conçu pour une utilisation intensive, le bras industriel TECHNA est doté d’un support fixe pour une stabilité maximale.
    • Connectivité intelligente optimisée par myQ : le récepteur radio/Wi-Fi intégré permet des diagnostics et un contrôle avancés grâce à l’intégration avec la plateforme myQ (myQ Facility & Community) pour une expérience fluide et sans effort.

    Spécification
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second: 6s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

      WiFi: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.techna-industrial-barrier-gate-operator-IBG24DC
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsBarrier Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • Code CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Numéro OmniClass23-11 23 19
    • Titre OmniClassParking Gates