Publier vos produits
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator

    Traduit par Google,

    Opérateur de barrière de stationnement TECHNA

    • Optimisez vos opérations et maximisez vos revenus : connecté au logiciel myQ, TECHNA fournit des informations sur le flux de trafic, les heures de pointe et les transactions véhicule/ticket, pour des décisions basées sur les données.
    • Tranquillité d'esprit totale : grâce à une batterie de secours standard, un moteur CC sans balais et une transmission à entraînement direct conçue pour durer jusqu'à 10 millions de cycles, la durabilité de TECHNA garantit sa fiabilité.
    • Support de bras flexible : Les fixations standard à rupture ou à pivotement minimisent les dommages causés par les chocs du bras.
    • Conception à haute visibilité : les LED rouges/vertes programmables sur la tour et le bras augmentent la visibilité, réduisant ainsi les risques de chocs accidentels.
    • Installation rapide et simple : changement de sens d’action par deux réglages mécaniques. Cinq relais auxiliaires permettent un raccordement rapide de la boucle. Les bras modulaires s’assemblent rapidement sur site.
    • Assistance à l'installation et à l'utilisation : une vaste bibliothèque de contenu comprenant des instructions claires et des vidéos guidant l'installation et la maintenance.
    • Des indicateurs clés à portée de main : les compteurs embarqués valident des données cruciales telles que le nombre de points de vente, le nombre de véhicules et le total.

    Caractéristiques

    Sécurité et sûreté des portails

    Homologué UL

    Testé selon les normes industrielles UL 325 les plus strictes. Des dispositifs de protection contre le coincement externes doivent être ajoutés pour être conformes à la norme UL 325. Votre installateur vous recommandera les dispositifs de protection adaptés à votre installation, tels que des capteurs photoélectriques ou de bord.

    Capteurs de sécurité pour portails

    Protégez les personnes entrant ou sortant de votre portail grâce à des capteurs de sécurité qui empêchent la fermeture du portail en cas d'obstacle.

    Synchronisation

    Synchronise le fonctionnement du portail et élimine les coûts de tranchées ; réglage indépendant de la vitesse si nécessaire.

    Gate Power

    Puissance à trafic élevé

    Les opérateurs de barrières à courant continu haute performance LiftMaster® avec batterie de secours assurent la fluidité du trafic et facilitent l'accès 24 heures sur 24.

    Fonctionnement fluide

    Bénéficiez d'années d'utilisation fiable en réduisant l'usure grâce à un fonctionnement marche/arrêt en douceur.

    Sécurité routière à haut risque

    Sécurise l'accès à la propriété grâce à un signal crypté offrant une portée étendue avec Security+2.0.
    Peut être configuré pour se bloquer en cas de défaillance, conformément aux exigences du service d'incendie.

    Spécification
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Wi-Fi: Yes

      Speed/Per Second: 1.9s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 Years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

    Spécifications techniques
    • Réference unique.techna-parking-barrier-gate-operator-PBG24DC
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsBarrier Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
    • Code CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Numéro OmniClass23-11 23 19
    • Titre OmniClassParking Gates