Publier vos produits
Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Traduit par Google,
Luminaire apparent à LED pour plafonds avec diffuseur en feuillure placé dans un anneau décoratif. Répartition directe de la lumière et éclairage corona indirect ou distribution directe uniquement de la lumière. Abat-jour du luminaire en fibre de verre traitée de haute qualité. Boîtier extérieur et anneau réflecteur décoratif disponibles en différentes finitions et combinaisons, par exemple blanc, argent, graphite, noir, or ou cuivre. Pour d'autres options de surface, voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL de votre choix. Écran microprismatique avec réduction optimisée de l'éblouissement spécialement pour les lieux de travail. Diffuseur opale satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et un éclairage homogène. Driver intégré dans le boîtier du luminaire, au choix commutable ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Rendu des couleurs IRC>80, IRC>90 ou Full Spectrum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BeamMeUpMaxY1X1Surface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage