Publier vos produits
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

Traduit par Google,

Ce profil en acier peint de 1 mm donne un revêtement décoratif des angles extérieurs sur les bâtiments avec une façade en cassette. Il est destiné à être monté sur la latte sous-jacente. Il a des brides réglables et une mesure d'angle pour s'adapter à la conception de la façade. Normalement, il est fabriqué dans la même couleur que la cassette. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FIPU
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsFacade Cassettes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-23
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit