Publier vos produits
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

Traduit par Google,

Ce solin en acier de faible épaisseur, qui a le même aspect qu'un panneau sandwich avec un profil 'mince', donne un revêtement décoratif et une protection contre les intempéries du coin pour les bâtiments avec des murs en panneaux sandwich avec des profils 'minces'. Il peut être obtenu dans la couleur et le revêtement Lindab de votre choix. Les deux brides du solin sont réglables pour s'adapter à l'épaisseur réelle du mur. Ce solin est utilisé en combinaison avec le solin de joint vertical P-PIL6 de chaque côté du coin. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.P-ELHO
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsSandwich Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit