Corner Cassette Window Premium fait partie du revêtement mural Facade Cassette Premium, avec fixations cachées. Corner Cassette Window a une bride inférieure dans le bord supérieur, de sorte que la cassette peut être montée aussi près que possible de la prise de fenêtre. La fonction clic rend le montage simple et rapide. Il minimise également les contraintes liées aux changements de température. Afin de faciliter l'installation et d'éviter les erreurs de montage, chaque cassette est marquée d'un numéro de position qui se trouve sur le dessin. Les cassettes ont un bord incliné qui empêche l'humidité et la rouille dans les joints. Les trous perforés créent une solution bien ventilée. La cassette d'angle Premium est personnalisée pour s'adapter à l'apparence de la façade et pour s'adapter au système Facade Cassette Premium.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Norvège |
Suède |