Publier vos produits
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel LIGHT - Horisontal Installation

    Traduit par Google,

    Les panneaux de laine minérale Lindab offrent une excellente résistance au feu, une grande robustesse et une isolation thermique optimale. Le panneau de laine minérale LIGHT a été spécialement conçu pour une isolation thermique performante et présente donc un coefficient U particulièrement bas. LIGHT est également un panneau léger.

    Lindab propose des panneaux dans un total de 12 coloris différents issus de notre gamme standard.

    Spécification
    • Core density: 75 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300mm

      U-value: 0.53, 0.38, 0.32, 0.25, 0.19, 0.16, 0.13 W/m2K

      Dead load: 14, 16, 18, 20, 24, 27, 31 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-panel-light-h
    • Famille de produitsWall System
    • Groupe de produitsSandwich Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-28
    • Numéro d'édition7
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Norvège
    Suède