Publier vos produits
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
Thermowall Kombi sandwich panel
    Metecno

    Thermowall Kombi sandwich panel

    Traduit par Google,
    Le panneau Thermowall Kombi® avec noyau isolant en polyuréthane sans CFC et HCFC a été développé comme élément de combinaison correspondant au panneau mural HIPERTEC®, les deux panneaux ayant la même géométrie de joint. Ainsi, des murs à forte exigence d'isolation thermique (Thermowall Kombi®) peuvent être combinés avec des murs à forte exigence de résistance au feu (Hipertec® Wall) sans aucun impact visuel. De plus, la géométrie symétrique du profil de la tôle externe et interne fait de ce produit une excellente cloison de séparation. Une bande d'étanchéité longitudinale non déplaçable produit une résistance commune à la pluie battante et au vent. Le revêtement organique de la tôle d'acier assure une protection efficace contre toutes sortes d'intempéries. Des systèmes de revêtement supplémentaires sont disponibles pour une application avancée. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
    Spécification
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 11,5 - 15,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,46 - 6,21 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,398 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,413 - 0,162 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermowall-kombi
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsPUR/PIR Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
    • Titre OmniClassComposite Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls