Publier vos produits
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Uplights à émission unique pour application extérieure. La source lumineuse LED blanc naturel avec une distribution lumineuse moyenne est composée de 1 LED powerled avec CCT de 4000 K et un CRI 80 ; le flux lumineux de la source est de 529 lm, avec une efficacité lumineuse nominale de 132,3 lm/W. Le corps de l'appareil est en aluminium moulé sous pression en ab - 46100 et présente une finition noire, traitée par anodisation à pores ouverts + revêtement en poudre ; le diffuseur est en verre extra clair - trempé. Le degré de protection d'entrée est IP68 ; le poids total est de 0,2 kg. Le pilote d'alimentation n'est pas fourni et doit être commandé séparément. La puissance totale absorbée est de 4 W. Le câble d'alimentation est inclus et a une longueur de 1 m. L'appareil présente la classe de protection III et peut être installé au sol avec un boîtier extérieur, code 99650 (pour béton ou maçonnerie). Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques.

Spécification
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Spécifications techniques
  • Réference unique.80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Famille de produitsOrma
  • Groupe de produitsUplights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique