Publier vos produits
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Traduit par Google,

Downlights à simple émission pour application extérieure. La source lumineuse LED blanc chaud avec une distribution lumineuse moyenne est composée de 1 LED powerled avec CCT de 3000 K et un CRI 80 ; le flux lumineux de la source est de 490 lm, avec une efficacité lumineuse nominale de 122,5 lm/W.

Le corps de l'appareil est en aluminium moulé sous pression en ab - 46100 et présente une finition noire, traitée par anodisation à pores ouverts + revêtement en poudre ; le diffuseur est en verre extra clair - trempé. Le degré de protection d'entrée est IP67 ; le poids total est de 0,2 kg. Le pilote d'alimentation n'est pas fourni et doit être commandé séparément.

La puissance totale absorbée est de 4 W. Le câble d'alimentation est inclus et a une longueur de 1 m.

L'appareil dispose de la classe de protection III et peut être installé au plafond, avec un trou de 55 mm de diamètre (en plaque de plâtre) avec une enveloppe extérieure, code 89374 (pour béton ou maçonnerie).

Conforme à la norme EN 60598-1 et ses dispositions spécifiques.

Spécification
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Spécifications techniques
  • Réference unique.81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Famille de produitsOrma
  • Groupe de produitsUplights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique