Publier vos produits
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Conçu exclusivement pour les installations murales Boîtier en aluminium
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.linea-led
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsEmergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord