Publier vos produits
Emergency Lighting Emergency Unit

Emergency Lighting Emergency Unit

4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Construit avec un boîtier en thermoplastique ou en aluminium durable
  • Compatible avec la tête à distance, voir la liste de compatibilité des têtes à distance
  • Autodiagnostic disponible sur certains modèles
  • Modèles à haute luminosité
  • Options avec 90 minutes d'éclairage de secours
  • Sélectionnez des modèles conformes au titre 20 de la Californie, aux exigences de Chicago ou de New York
  • Sélectionnez des modèles adaptés aux applications intérieures/extérieures dans des environnements secs, humides, mouillés ou froids.
Spécification
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Emergency unit
      • Shape: Rectangle
      • Housing Material: Thermoplastic*, steel sheet*, die-cast aluminum*
      • Housing Color: White*, bronze*, gray*
      • Remote Capacity: Yes*
      • Number of Heads: None, 2-lamp, 3-lamp
      • Head Shape: Round, square
      • Remote Heads Replaceable: No
      • Photocell: Yes*
    • ELECTRICAL
      • Input Voltage: 120-277V
      • Operating Frequency: 60Hz
      • Operating Temperature:
        • 32°F to 122°F (0°C to 50°C)
        • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) - Outdoor models
      • Emergency Illumination: 90 minutes
      • Battery Backup: Yes
      • Battery Type: Nickel Cadmium, Sealed Lead Acid (Chicago models)
      • Battery Voltage: 3.6V, 4.8V (Outdoor models), 6V (Chicago models), 9.6V (NYC models)
      • Recharge Time Required: 24 hours
      • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • Storage Shelf Life: 3 years before the initial charge. 5 years after the initial charge. 1 year before the initial charge (Chicago models)
      • Self Diagnostics: Yes*
    • INSTALLATION
      • Mounting Method: Back, end, conduit
      • Mounting Type: Wall Mount
      • Cold Weather Rated: Yes*
    • COMPLIANCE
      • Listings: UL924 Listed
      • Environment: Suitable for indoor or outdoor* use in dry, damp, wet*, or cold* environments.
      • IP Rating: Indoor, Outdoor*
      • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
      • California Title 24 JA8 Compliant: No
      • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
Spécifications techniques
  • Réference unique.emergency-lighting-emergency-unit
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsEmergency Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis