Publier vos produits
ECOMBO Exit Sign
ECOMBO Exit Sign

    ECOMBO Exit Sign

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    • Faces simples, doubles ou universelles avec lettres rouges ou vertes
    • Boîtier durable en thermoplastique ou en tôle d'acier
    • Compatible avec la tête à distance, voir la liste de compatibilité des têtes à distance
    • Autodiagnostic disponible sur certains modèles
    • Options avec 90 à 120 minutes d'éclairage de secours
    • Sélectionnez les modèles approuvés par New York City ou Chicago ou conformes au titre 20 de la Californie
    Spécification
      • CONSTRUCTION
        • Product Type: Exit Combo
        • Shape: Rectangle
        • Housing Material: Thermoplastic, sheet metal
        • Panel Material: Thermoplastic, sheet metal, glass
        • Panel Color: White, black*
        • Letter Color: Red, green
        • Housing Color: White
        • Number of Faces: Single, universal single/double face
        • Arrow Direction: Various options
        • Arrow Material: Plastic, screen print, steel
        • Sign Format: Stencil, panel
        • Remote Capacity: Yes*
        • Number of Heads: 2 Lamp Heads
        • Head Shape: Round, square
        • Remote Heads Replaceable: Yes*
      • ELECTRICAL
        • Input Voltage: 120/277V
        • Operating Frequency: 60Hz
        • Operating Temperature:
          • 32°F to 104°F (0°C to 40°C)
          • 32°F to 122°F (0°C to 50°C) - NYC models
          • 68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
        • Emergency Illumination: 90 minutes*, 120 minutes (Chicago models)
        • Battery Backup: Yes*
        • Battery Type: Nickel Cadmium*
        • Battery Voltage: 6V (Chicago models), 9.6V*
        • Recharge Time Required: 24 hours*
        • Storage Temperature: 68°F to 86°F (20°C to 30°C)
      • INSTALLATION
        • Mounting Method: Back/Top
        • Mounting Type: Wall/Ceiling Mount
        • Cold Weather Rated: No
      • COMPLIANCE
        • Listings: UL924 Listed
        • Environment: Suitable for use in dry and damp environments.
        • IP Rating: Indoor
        • California Title 20 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
        • California Title 24 JA8 Compliant: No
        • California Energy Commission (CEC) Status: Lawful for Sales in California
        • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • OTHER
        • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty. Battery is prorated.
        • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecombo-exit-sign
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsExit Signs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis