Publier vos produits
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Compact, faible consommation d'énergie Consommation d'énergie minimale : seulement 200 mW (sur les modèles N/M avec batterie chargée) LED de dernière génération et longue durée Idéal pour une installation intérieure et extérieure FINITIONS DISPONIBLES La couleur standard de Prodigy est le blanc mais il est possible de faites-le peindre de n'importe quelle couleur. Il suffit d'ajouter dans le bon de commande le code A186 et de préciser la couleur RAL et la finition brillante/opaque souhaitée. Prodigy Energy Test Touch : tests fonctionnels et de durée en 1 touche Prodigy avec fonction Energy test Touch, via une zone tactile, fournit une touche "invisible" pour activer certaines fonctions spéciales, préservant ainsi l'esthétique de la lampe et l'indice de protection IP sans trous.
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prodigy
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsEmergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)243
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord