Publier vos produits
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Encastré sur boîtier 506 Haute luminosité Idéal pour les petites surfaces Adapté aux lieux de divertissement comme éclairage de chemin de sol pour les escaliers KIT IP55 Avec le kit IP65 en option (comprenant le cadre A053, le diffuseur, la rondelle et la grille anti-vandalisme) il peut être utilisé comme lumière extérieure pour éclairer par exemple un porche.
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Movie version for cinemas and theatres Lithium Iron Phosphate battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Plus LED can be installed recessed on 506 box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.seven-plus-led
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsEmergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)188
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord