Publier vos produits
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Traduit par Google,
    Systèmes d'alimentation centralisée avec contrôle, pour installations d'urgence avec luminaires autonomes et à batterie centrale. Spy Control est un Central Power System (CPS) pour les installations d'urgence avec alimentation centrale et luminaires autonomes. Il permet de contrôler chaque luminaire. AVANTAGES Large plage de puissance de 1 000 VA à 10 000 VA Installation et maintenance faciles Courants de crête élevés pour piloter toute charge maintenue et non maintenue Acquisition automatique des luminaires Spy System (max luminaires gérés : 1280) Interface graphique très conviviale Protection contre l'inversion de polarité Non volatile mémoire historique des événements et des tests effectués sur le système Possibilité d'allumer/éteindre et de modifier l'intensité lumineuse des luminaires entretenus Échange de données avec les luminaires Spy System sur des bus de données à deux fils avec protocole de sécurité Serveur Web intégré pour la gestion du système via internet Possibilité de connexion à distance via modem Possibilité de mettre à jour le logiciel de la centrale
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spy-control
    • Famille de produitsCentralized systems
    • Groupe de produitsCentralized power supply (CPS) and control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉlectro-zingué
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord