Publier vos produits
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Encastré dans les faux plafonds 2 LED pour un flux lumineux encore plus élevé Engrenage métallique de couleur blanche ou grise Comprend des optiques symétriques et asymétriques
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vialed-ip65
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsVialed emergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord