Publier vos produits
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

Traduit par Google,

Le Flight™ ATF7610 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 10 W, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir, argent et blanc.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

Spécifications techniques
  • Réference unique.10w-flight-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting