Publier vos produits
ATF Series: 15W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 15W LED Track Head

Traduit par Google,

L'ATF7415 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 15 W, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir, argent et blanc.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 20° / 38° / 60°

    CBCP 2853

    CCT 3000 K / 3500 K /4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / WH

    CRI 80 / 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 1160 / 1160 / 1240

    Lumens (90CRI) 1400 (only 3000 K)

    Lumens per Watt 77.3 / 77.3 / 82.6

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 15

Spécifications techniques
  • Réference unique.15w-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting