Publier vos produits
ATF Series: 25W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 25W LED Track Head

Traduit par Google,

L'ATF7425 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 25 W, homologué Energy Star®, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir, argent et blanc.


Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 25° / 38°

    CBCP 3837

    CCT 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certifi cation cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2500 / 2575 / 2600

    Lumens per Watt 90 / 90 / 95

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 25

Spécifications techniques
  • Réference unique.25w-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting