Publier vos produits
ATF Series: 30W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 30W LED Track Head

Traduit par Google,

L'ATF7630 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 30 W, de forme cylindrique et lisse, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir, argent et blanc.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 20° / 29° / 35°

    CBCP 6447

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2200

    Lumens per Watt 76

    Primary Voltage 120V AC

    Rated Life 40,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 30

Spécifications techniques
  • Réference unique.30w-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting