Publier vos produits
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    4" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Traduit par Google,

    Le luminaire encastré LUNA 4" de 12 watts est idéal pour les rénovations, les rénovations ou les nouvelles constructions. Il offre une rotation à 360 degrés et une inclinaison à 30 degrés. Ce downlight résidentiel performant et facile à installer offre un bon rendement lumineux, une excellente efficacité énergétique et un design épuré. Il convient aux endroits humides.

    Blanc, noir, nickel brossé, bronze huilé
    Interrupteur à 5 positions avec sélection de couleur

    Spécification
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color

      selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Colour BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 850

      Lumens per Watt Up to 77

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsLUNA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting