Publier vos produits
ATF Series: 45W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 45W LED Track Head

Traduit par Google,

L'ATF7545 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 45 W, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir et blanc.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 38°

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 80+

    Dimmable No

    LED Life Span 40,000 hrs

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 4428

    Lumens per Watt Up to 98.4

    Max. Case Temp. 85°C (185°F)

    Min. Starting Temp. -20°C (-4°F)

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120-240V AC

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 3 Years

    Wattage 45W

Spécifications techniques
  • Réference unique.45w-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting