Publier vos produits
50W LED Wall Wash Track Fixture
Liteline

50W LED Wall Wash Track Fixture

Traduit par Google,

Ce projecteur sur rail Wall Wash 120 V est polyvalent grâce à son commutateur CCT intégré permettant de sélectionner 30 K, 35 K et 40 K, ainsi qu'à son variateur de puissance (30 W, 40 W ou 50 W). De plus, il offre une inclinaison à 90 degrés et une rotation à 360 degrés pour éclairer précisément l'endroit souhaité. Ce luminaire est idéal pour éclairer les allées d'une épicerie ou le menu d'un restaurant.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 90° × 60°

    CCT Switch Options 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens Up to 5100

    Lumens per Watt 80

    Material Aluminum

    Primary Voltage 1201

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage Switch Options 30 / 40 / 50

Spécifications techniques
  • Réference unique.50w-led-wall-wash-track-fixture
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsWall Wash Track Fixture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting