Publier vos produits
ATF Series: 8.5W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 8.5W LED Track Head

Traduit par Google,

L'ATF7509 est un luminaire sur rail LED haute puissance de 8,5 W, homologué Energy Star®, spécialement conçu pour l'éclairage de travail et d'accentuation. Disponible en noir et blanc.

Spécification
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 38° / 60°

    CCT 3000 K / 4000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 80

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC, ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 680

    Lumens per Watt 80

    Primary Voltage 120V AC

    Projected Life 35,000 HRS

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 8.5

Spécifications techniques
  • Réference unique.8-5w-led-track-head
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsLED Track Head
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting