Publier vos produits
ATLAS Series
Liteline

ATLAS Series

Traduit par Google,

Le projecteur sur rail ATLAS est un luminaire LED haut de gamme, spécialement conçu pour les applications commerciales. Ses performances sont exceptionnelles, offrant une qualité d'éclairage et une fiabilité exceptionnelles. Grâce à sa compatibilité polyvalente de 120 à 277 V, il s'adapte parfaitement à différents besoins d'alimentation, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d'environnements commerciaux.

Doté d'une rotation horizontale de 350° et d'une visée verticale de 270°, le projecteur sur rail ATLAS permet un contrôle précis de la direction et de l'angle du faisceau lumineux. Son installation facile, son positionnement flexible et ses possibilités de réglage exceptionnelles en font un choix idéal pour créer des environnements lumineux et esthétiques.

Spécification
  • Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K- 4000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    Color BK / SL / WH

    CRI 95

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV @ 120V

    Lumens Up to 3200

    Lumens per Watt Up to 100

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120V-277V1

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 5 years

    Wattage 15 W / 23 W / 32 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.atlas-series
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsATLAS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting