Publier vos produits
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
    Liteline

    DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More

    Traduit par Google,

    La série Dine est un luminaire polyvalent qui crée une ambiance chaleureuse grâce à des luminaires uniformes. Créée en collaboration avec les designers de renommée internationale d'Andy Martin Architecture, la série DINE offre un contrôle optimal du confort visuel en diffusant un cercle lumineux chaud et précis au-dessus des tables. Sans éblouissement et avec diverses options de montage, DINE offre la flexibilité nécessaire pour ajuster l'éclairage sur place et sublimer votre prochain projet de restaurant.

    Spécification
    • Application Track / Surface / Recessed / Monopoint / Pendant

      Beam Angle 40° @ 1" / 35° @ 2" / 25° @ 4"

      CCT 3000 K ~ 2000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 900

      Lumens per Watt Up to 56

      Power Factor >0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      THD 20%

      Warranty 5 years

      Wattage 16W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dine-led-series
    • Famille de produitsCylinders
    • Groupe de produitsDINE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting