Publier vos produits
EDGE panel
EDGE panel
EDGE panel
    Liteline

    EDGE panel

    Traduit par Google,

    Le luminaire Edge révolutionne l'éclairage par panneaux standard et ne se contente pas d'être esthétique. Imaginez : un flux lumineux élevé et une flexibilité accrue, le tout dans un format compact. Disponible en quatre dimensions (1x1, 1x2, 1x4, 2x2 et 2x4), le luminaire Edge de Liteline s'intègre parfaitement dans un plafond à ossature apparente grâce à sa dalle acoustique intégrée. Aucun découpage n'est nécessaire !

    Les clips inclus facilitent l'installation des barres en T, tandis que la possibilité de les combiner avec d'autres produits Liteline, tels que le panneau FORUM, permettra de concrétiser tous vos projets.

    Spécification
    • Body

      The LED fixture features a lightweight aluminum frame, designed to prevent light leakage. The frame houses LED chips and opal PMMA lens for soft illumination. The Light Emitting Surface (LES) Glare-Guard Technology which reduces glare by 60% while delivering and directing more light to the target.

      LED Characteristics

      Bright LED modules that maintains uniform intensity producing up to 124 lumens per watt, with a typical CRI of 80+. Field changeable CCTs with Classic (3000 K, 3500 K and 4000 K) or high CCT (4000 K, 5000 K and 6000 K) color temperatures, as well as a white tunable (3000 K ~ 4000 K or 4000 K ~ 6000 K) option.

      Dimming

      100%~10% dimming capability. This fixture is compatible with industry standard 0-10V dimmers (contact factory for listing of compatible dimmers).

      Beam Spread

      The fixture lens provides 110° beam spread.

      Mounting

      Easy mounting in standard size T-bar ceilings. Standard ceiling tiles can be mounted onto the center cavity of the fixture.

      LED Driver

      Remote mounted driver available in 120V, 120~277V and 347V. Driver power factor is 0.95 min with less than 20 THD. Includes user selectable wattage and color temperature switches. NEMA 410 Compliant.

      Operating Temperature

      -20°C~40°C (-4°F~104°F)

      Environment

      For indoor use only.
      Suitable for damp locations.
      I.C. rated.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.edge-panel
      • Famille de produitsTroffer
      • Groupe de produitsEDGE
      • TypeInventaire numérique (Produits)
      • Date de publication2026-03-19
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers