Publier vos produits
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
    Liteline

    FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.

    Traduit par Google,

    Alliant esthétique épurée et polyvalence, la série FLEX d'A-Line s'adapte à une grande variété d'applications, des épiceries, de la restauration rapide, du commerce de détail, de l'hôtellerie et de la restauration, entre autres. Réalisez votre prochain projet avec des options de couleurs Dim-to-Warm (27 000, 30 000, 35 000 et 40 000), jusqu'à 4 140 lumens, un IRC de 95+ et 7 options de montage. Disponible en noir, blanc ou argent, FLEX apportera à votre espace une esthétique homogène et un design harmonieux dans chaque pièce.

    Options de montage : Rail, Suspension sur rail, Suspension, Monopoint, Double tête, Montage encastré, Applique murale et Applique murale

    Spécification
    • Approved Location Dry / Indoor

      Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

      CCT

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / DTW (3000 K -2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / SL / WH

      CRI 95

      Dimming

      Yes: 10W / 15W / 22W / 32W

      No: 38W

      Dimming Tech TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens 700-4140

      Lumens per Watt Up to 109

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Warranty 5 years

      Wattage 10W / 15W / 22W / 32W / 38W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flex-series
    • Famille de produitsTrack
    • Groupe de produitsFLEX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting