Publier vos produits
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight
    Liteline

    HELIOS Adjustable LED Recessed Downlight

    Traduit par Google,

    HELIOS permet un contrôle total des performances optiques du luminaire. Il inclut le réglage de la source lumineuse à chaud et à froid sur site, le réglage horizontal et vertical de la hauteur, la rotation à 360 degrés, les optiques interchangeables et la superposition des supports. Obtenez une grande précision avec des angles de faisceau serrés jusqu'à 15 degrés. Une optique wallwash parfaite et des options sans bordures à toute épreuve préviennent les erreurs de pose. Utilisez la série HELIOS en toute confiance dans les musées, les galeries d'art et les théâtres.

    Options 2" et 3"
    Rond, carré, garniture, sans garniture, menuiserie

    Spécification
    • Aperture 2-1/2" (64mm)

      Approved Location Dry

      Certification cETLus

      CRI 80 / 90 / 95

      Dimming Yes

      Hole Cut Size Ø 261/64" (75mm)

      Lumens per Watt Typical 77

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Max Ceiling Thickness 11/8" (30mm)

      Max Mechanical Tilt 30°

      Max Optical Tilt 20°

      Power Factor > 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Rotation 365°

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.helios-adjustable-led-recessed-downlight
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsHELIOS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting