Publier vos produits
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash

    Traduit par Google,

    Le LUNA PRO 3,5" est un downlight encastré haute performance offrant un flux lumineux élevé avec des options de 7 à 30 W. Il est équipé d'un commutateur de température de couleur (2700 K – 5000 K) ou est disponible en option « Dim-to-Warm ». Il répond aux exigences des espaces commerciaux légers grâce à ses multiples options de finitions de garnitures et de déflecteurs, ainsi qu'à une gamme d'angles de faisceau qui lui confèrent un aspect élégant et un éclairage de haute qualité. L'adaptateur sans bordure permet une installation simple et directe pour une finition parfaite.

    Spécification
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Application Trimless

      Approved Location Damp

      Certifi cation cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut 4¼ " × 4¼ "

      (108mm × 108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-pro-3-5-square
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsLUNA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting