Publier vos produits
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    Traduit par Google,

    Le modèle SIGMA 2 à régression profonde a été spécialement conçu pour les plafonds peu éblouissants et silencieux. Il est disponible en versions rondes et carrées, avec des finitions noires et blanches, et propose un choix d'options de réflecteurs pour s'adapter à votre projet.


    Spécification
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsSIGMA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting