Publier vos produits
Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)
Liteline

Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)

Traduit par Google,

La série SIGMA 2 arbore un design moderne et élégant avec une large gamme de formes, notamment des spots, des fentes et des pentes. De plus, vous pouvez choisir entre des optiques multiples, des optiques régressées et des angles de faisceau personnalisés pour s'adapter à l'esthétique de votre espace architectural. Ajoutez un paralume hexagonal, une lentille adoucissante ou une lentille à diffusion linéaire pour personnaliser davantage votre luminaire et atteindre les performances optiques souhaitées.

Spécification
  • Aperture 25⁄8" (66mm)

    Application Recessed

    Approved Location WET

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness ½ " (13mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

Spécifications techniques
  • Réference unique.sigma-2-round-regressed-led-fixture
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsSIGMA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting