Publier vos produits
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
SKYE 4" & 6" Recessed Downlight
    Liteline

    SKYE 4" & 6" Recessed Downlight

    Traduit par Google,

    SKYE est une solution de downlight hautes performances et facile à installer. Elle offre un excellent rendement lumineux jusqu'à 1165 lm, une excellente efficacité énergétique et un design épuré. Elle est dotée de garnitures de couleur interchangeables, notamment les garnitures SKYE Select, et d'un interrupteur de couleur sous le plafond. Convient aux endroits humides.

    Spécification
    • Application Ceiling Recessed Mount

      Approved Location Wet / Outdoor / Insulated Ceilings

      Beam Angle 75°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Standard Metal Trim BK / BN / OB / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 1165

      Lumens per Watt Up to 85

      Min. Operating Temp. -40°C (-40°F)

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 JA8 (up to 4000 K)

      Warranty Lifetime

      Wattage 9W / 12W / 16W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.skye-recessed-downlight
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsSKYE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting