Publier vos produits
Frame/Lid UNI 350+350 INB
LK

Frame/Lid UNI 350+350 INB

Traduit par Google,
Les tuyaux LK Universal, PEX et PAL, peuvent être utilisés à la fois pour le chauffage par radiateur et par le sol ainsi que pour l'eau du robinet et le refroidissement. Le système Universal a été testé et approuvé conformément aux réglementations et aux méthodes de test les plus strictes du marché, à savoir les réglementations de construction du Conseil suédois du logement, de la construction et de la planification, la méthode Nordtest et les tests d'hygiène continus conformément à la norme européenne EN 21003. Le Le système universel contient une large gamme de tuyaux, de composants d'installation, d'armoires d'installation, de collecteurs, de raccords et de vannes. Dans de nombreux cas, nous pouvons proposer des solutions préfabriquées pour faciliter vos travaux d'installation.
Spécification
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1882296
  • Famille de produitsLK Universal
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units