Publier vos produits
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2434401
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsAutomation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)112
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enEstonie
  • Poids net (Kg)0.125
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Titre OmniClassDigital Heating Controllers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING