Publier vos produits
LK 315  BallValve - Female thread
LK

LK 315  BallValve - Female thread

Traduit par Google,

Vanne à bille pour systèmes de chauffage. La vanne a un écrou rotatif de 2" d'un côté, pour une connexion facile, par exemple sur une pompe de circulation.
Une poche de capteur est intégrée dans le corps de valve. Le thermomètre 181736 est disponible comme accessoire.
Variantes de fiche technique

Spécification
    • Working temperature: Min. -20/Max. 110 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
    • Spindle sealing: EPDM

Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_315_ballvalve_female_thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsBall Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC