Publier vos produits
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

Traduit par Google,

LK 321 MultiFill® est une vanne combinée compacte pour un remplissage facile des installations solaires. La conception compacte de la vanne facilite son installation même dans des espaces restreints.

Deux raccords M 1" avec surface pour raccordement avec bride, par ex. 299189 voir accessoires. Deux vannes de remplissage M ¾".

La vanne ne nécessite aucun entretien mais l'installation doit être
vérifié régulièrement.

Spécification
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1,0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard :G - male thread, ISO 228/1
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_321_multifill
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsFilling Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC